Einschlaganker E A4

Parent Art.Nr. cxmOID647669
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton.
Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116.
Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Länge Zul. Last-
bereich
Zugzone
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
E M 8x40 A4 M8 40 mm 2 kN 3492912
50 Stück 1.390,80 € Preis / 100 Stück
Einschlaganker E A4
Einschlaganker E A4

Einschlaganker E A4

Art.Nr. 3492912

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 10 mm
Einschraubtiefe min-max 9 - 20 mm
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Zulässiger Lastbereich Zugzone 2 kN
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
E M 10x40 A4 M10 40 mm 2 kN 3492922
50 Stück 1.768,95 € Preis / 100 Stück
Einschlaganker E A4
Einschlaganker E A4

Einschlaganker E A4

Art.Nr. 3492922

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 12 mm
Einschraubtiefe min-max 11 - 15 mm
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Zulässiger Lastbereich Zugzone 2 kN
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
E M 12x50 A4 M12 50 mm 2,4 kN 3492932
50 Stück 3.269,40 € Preis / 100 Stück
Einschlaganker E A4
Einschlaganker E A4

Einschlaganker E A4

Art.Nr. 3492932

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 50 mm
Bohrungsdurchmesser 15 mm
Einschraubtiefe min-max 13 - 18 mm
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Zulässiger Lastbereich Zugzone 2,4 kN
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

E M 8x40 A4 / 3492912
Download
E M 10x40 A4 / 3492922
Download
E M 12x50 A4 / 3492932
Download
Downloads

Datenblatt

E M 8x40 A4 / 3492912, 0.11MB, pdf
Download
E M 10x40 A4 / 3492922, 0.11MB, pdf
Download
E M 12x50 A4 / 3492932, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf