Spachtelmasse PYROPLUG® Screed

Art.Nr. 7202322

  • MPA Stuttgart
  • Baustoffklasse DIN 4102-B2
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Baustoffklasse DIN 4102-B1

Brandschutzspachtel in Kartusche
Einsetzbar als Kleinschott und als Fugenverschlussmasse in allen Schottungen der PYROPLUG®-Serie.
In trockenen, frostfreien Räumen kann der Brandschutzspachtel bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C bis zu 12 Monate gelagert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FBA-SP 310 ml 7202322
1 Stück 50,20 € Preis / 1 Stück
Spachtelmasse PYROPLUG® Screed
Spachtelmasse PYROPLUG® Screed

Spachtelmasse PYROPLUG® Screed

Art.Nr. 7202322

Technische Daten

Inhalt 310 ml
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 117.84MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen