Minirohrschale leer

Parent Art.Nr. cxmOID332031
  • FBA-SP Kleinschott
  • MPA Stuttgart
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Feuerwiderstandsklasse S 90

Leere Rohrhülse für den Einsatz im Kleinschott FBA-SP in leichten Trennwänden.
Rohrhülse vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Öffnung Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FBA-DR100 80 Ø mm 100 mm 7202613
1 Stück 35,00 € Preis / 1 Stück
Minirohrschale leer
Minirohrschale leer

Minirohrschale leer

Art.Nr. 7202613

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Schottkasten
Durchmesser 76 mm
Form rund
für Öffnung 80 Ø mm
Zubehör erforderlich nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß L 100 mm
FBA-DR150 - 150 mm 7202617
1 Stück 47,50 € Preis / 1 Stück
Minirohrschale leer
Minirohrschale leer

Minirohrschale leer

Art.Nr. 7202617

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Schottkasten
Durchmesser 76 mm
Form rund
für Öffnung -
Zubehör erforderlich nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Maß L 150 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 0.87MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download