Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell

Parent Art.Nr. cxmOID332030
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Öffnung Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FBA-D100 78 - 100 Ø mm 100 mm 7202624
1 Stück 60,75 € Preis / 1 Stück
Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell
Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell

Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell

Art.Nr. 7202624

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Schottkasten
Durchmesser 76 mm
Form rund
für Öffnung 78 - 100 Ø mm
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß L 100 mm
FBA-D150 78 - 100 Ø mm 150 mm 7202628
1 Stück 82,30 € Preis / 1 Stück
Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell
Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell

Dosenbohrerschott PYROPLUG® Shell

Art.Nr. 7202628

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Brandschutz Schottkasten
Durchmesser 76 mm
Form rund
für Öffnung 78 - 100 Ø mm
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Länge 150 mm
Maß L 150 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

FBA-D100 / 7202624, 0.20MB, pdf
Download
FBA-D150 / 7202628, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 1.05MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt PYROPLUG Kasten, Minirohr, Shell, 0.05MB, pdf
Download

Zubehör

7 Produkte