2-Komponenten Brandschutzschaum PYROSIT® NG
Art.Nr. 7203800 | EAN 4012195817499
PYROSIT® NG 2-Komponenten Brandschutzschaum in Kartusche, inklusive 2 Mischrohren.
Zur Erstellung von Kabel- und Kombiabschottungen; Verarbeitung unbedingt mit Kartuschenpistolen FBS-PH oder FBS-PA.
In trockenen, frostfeien Räumen können die Kartuschen bei Temperaturen von +5°C bis +30°C bis zu 12 Monate verschlossen und stehend gelagert werden.
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. FBS-S 380 ml 7203800 1 Stück 45,05 € Preis / 1 Stück 2-Komponenten Brandschutzschaum PYROSIT® NG
Art.Nr. 7203800
Technische Daten
Inhalt 380 ml - Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Zertifikate
Anleitungen und Hilfen
Zubehör
7 Produkte