Ablationsbeschichtung im Eimer

Art.Nr. 7202312

Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren. Ausreichend für eine Fläche von 4 m².
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASX-E 5 kg 7202312
1 Stück 120,50 € Preis / 1 Stück
Ablationsbeschichtung im Eimer
Ablationsbeschichtung im Eimer

Ablationsbeschichtung im Eimer

Art.Nr. 7202312

Technische Daten

Inhalt 5 kg
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Unterflur-Systeme, 120.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 0.27MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
Ablationsbeschichtung ASX, 0.06MB, pdf
Download