Sechskantmutter DIN 934 G

Parent Art.Nr. cxmOID2629
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
SW Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HN M6 G M6 10 mm 6 mm 5,2 mm 3400069
100 Stück 9,10 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 G
Sechskantmutter DIN 934 G

Sechskantmutter DIN 934 G

Art.Nr. 3400069

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß d 6 mm
Maß h 5,2 mm
HN M4 G M4 7 mm 4 mm 3,2 mm 3400042
100 Stück 6,05 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 G
Sechskantmutter DIN 934 G

Sechskantmutter DIN 934 G

Art.Nr. 3400042

Technische Daten

SW 7 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M4
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß d 4 mm
Maß h 3,2 mm
HN M8 G M8 13 mm 8 mm 6,8 mm 3400085
100 Stück 13,25 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 G
Sechskantmutter DIN 934 G

Sechskantmutter DIN 934 G

Art.Nr. 3400085

Technische Daten

SW 13 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß d 8 mm
Maß h 6,8 mm
HN M5 G M5 8 mm 5 mm 4,7 mm 3400050
100 Stück 7,60 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 G
Sechskantmutter DIN 934 G

Sechskantmutter DIN 934 G

Art.Nr. 3400050

Technische Daten

SW 8 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M5
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß d 5 mm
Maß h 4,7 mm
HN M10 G M10 17 mm 10 mm 8,4 mm 3400107
100 Stück 22,70 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 G
Sechskantmutter DIN 934 G

Sechskantmutter DIN 934 G

Art.Nr. 3400107

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M10
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß d 10 mm
Maß h 8,4 mm
HN M12 G M12 19 mm 12 mm 10,8 mm 3400123
100 Stück 35,50 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 G
Sechskantmutter DIN 934 G

Sechskantmutter DIN 934 G

Art.Nr. 3400123

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M12
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß d 12 mm
Maß h 10,8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HN M6 G / 3400069
Download
HN M4 G / 3400042
Download
HN M8 G / 3400085
Download
HN M5 G / 3400050
Download
HN M10 G / 3400107
Download
HN M12 G / 3400123
Download
Downloads