Dämmschichtbildner in Kartusche

Art.Nr. 7202300 | EAN 4012195850137

Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSX-K 300 ml 7202300
1 Stück 16,05 € Preis / 1 Stück
Dämmschichtbildner in Kartusche
Dämmschichtbildner in Kartusche

Dämmschichtbildner in Kartusche

Art.Nr. 7202300

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Inhalt 300 ml
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

DSX-K / 7202300, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen