PYROLINE® Rapid

Der BrandschutzkanalPYROLINE® Rapid aus Metall ist speziell für die Installation in Flucht- und Rettungswegen geeignet. Seine intumeszierende Innenbeschichtung sorgt für eine zuverlässige Brandlastkapselung und verhindert sicher die Brandweiterleitung. Im Brandfall schäumt die Beschichtung auf und unterbindet bis zu 120 Minuten den Austritt von Rauchgasen und Feuer (Feuerwiderstandsklassen I 30 bis I 120).
Trotz seiner dünnen Materialstärke und schlanken äußeren Abmessungen verfügt der Kanal über ein hohes Innenvolumen. Sein geringes Gewicht macht zudem die Installation einfach. Der Brandschutzkanal kann direkt an Wänden, Decken oder Böden montiert oder mit Gewindestangen von der Decke abgehängt werden.
PYROLINE® Rapid BSKM 0407

Für geringe Kabelaufkommen bietet OBO einen Kanal mit den Abmessungen 40 x 70 mm inklusive passendem Zubehör an. Das kleine Format lässt sich ebenso einfach installieren und bietet einen gleichwertigen Sicherheitsstandard wie die größeren Ausführungen des Metallkanals.
Neue Formteile
Passende Formteile wie Innen- und Außeneck, Flachwinkel und T-Abzweigstücke vervollständigen das Sortiment der Kanalgröße 0407 zu einer Komplettlösung für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen.
Systemvorteile
- Aktive Brandlastkapselung und sichere Verhinderung der Brandweiterleitung
- Schutz von Fluchtwegen vor den Auswirkungen von Kabelbrand
- Feuerwiderstandsklassen I 30 bis I 120
- Direkte Wand- und Deckenmontage, Einsatz auf dem Rohfußboden im Systemboden
- Abgehängte Montage an den Verbindern oder Gegenplatten der Formteile
Jetzt neu: Der PYROLINE® Rapid in Reinweiß

Ab sofort ist der PYROLINE® Rapid Brandschutzkanal aus Metall auch mit reinweißer Oberfläche verfügbar.