PYROCOMB® Intube
Mit dem Abschottungs-System PYROCOMB® Intube ist es sehr einfach, Abschottungen in massiven Decken oder Wänden und auch leichten Trennwänden herzustellen. Dazu werden die beiden Hälften der Rohrschalen zusammengeklickt und in der Kernbohrung eingemörtelt. Anschließend werden die Rohrschalen mit Dichtungen verschlossen und die Oberfläche mit der Brandschutzbeschichtung ASX versiegelt. Dabei ist keine Beschichtung der Kabel erforderlich. Im Brandfall schäumt die Innenbeschichtung des PYROCOMB® Intube auf und verschließt den Öffnungsquerschnitt vollständig. Eine Übertragung von Feuer und Rauch wird sicher verhindert.
Systemvorteile

- faserfrei
- einfachste Installation, auch bei bereits installierten Leitungen
- einfache Nachbelegung
- keine Kabelbeschichtung
- 100%-Belegung des Innenraums
- Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff bis M32
- Gruppenanordnung möglich
- wasserfeste Innenbeschichtung – eingießen der Rohrschale möglich
- Feuerwiderstandsklasse bis EI 120