Installationsprinzip Weichschott PYROPLATE® Fibre

Vorbereitung der Schnittkanten mit Beschichtung zum Einkleben

Bauteillaibung anfeuchten und Schnittkanten mit Beschichtung zum Einkleben versehen.

Streckenisolierung für Metallrohre

Zugelassene Streckenisolierung für Metallrohre verwenden.

Endanstrich auf Oberfläche und den Installationen

Endanstrich auf der Oberfläche und den Installationen aufbringen.

Rohrmanschetten für brennbare Rohre mit Gewindestangen auf beiden Seiten fixieren.

Kombischott mit Kennzeichnung

Kombischott für verschiedene Gewerke mit Kennzeichnung.

Weichschott gegen Betreten sichern

Weichschottungen in Decken gegen Betreten sichern.

Mineralfaserplatte mit Ablationsbeschichtung, Weichschott

Feuerwiderstandsklasse

S90

Verwendbarkeitsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des DIBt, Berlin

Zulassungs-Nummer

Z-19.15-2047

Prüfnorm

DIN 4102 Teil 9

Schottungsmaße in cm

Bauteil

massive Wand

leichte Trennwand

massive Decke

Bauteilstärke min.

10

10

15

Schottdicke min.

10

10

15

Öffnungsbreite max.

120/200

120/200

125

Öffnungshöhe max.

200/120

200/120

-

Schottfläche max.

2,4 m²

2,4 m²

unbegrenzt

Länge max.

-

-

unbegrenzt

Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.