Systembeschreibung Vergussmasse-System PYROLIQ®

Installationsprinzip für Vergussmasse-System Pyroliq

In der Industrie, im Schiffbau und Offshore-Bereich - unter härtesten Umgebungsbedingungen ist ein Vergießen der Leitungen die sicherste Methode. Das Vergussmasse-System PYROLIQ® ist gas- und wasserdicht sowie brandbeständig. Die Feuerwiderstandsklasse A60 nach maritimen Prüfkriterien und die Zulassung des DNV GL belegen die hohe Sicherheit. Die Schottung ist wasserdicht bis 2,5 bar und gasdicht bis 30 mbar. 

Im Vergleich zu Modulschottungen erfordert der Einsatz von PYROLIQ® keinen Planungsaufwand und ist in der Anwendung sehr einfach und sicher.

Systemvorteile

  • einfache Anwendung, geringe Fehlerquellen
  • erfordert keinen großen Planungsaufwand
  • gas- und wasserdicht sowie brandbeständig
  • wenige Komponenten, einfache Lagerhaltung
  • zugelassen für alle Typen von Schiffskabeln,
  • diverse Kunststoff- und Metallrohre
  • anwendbar für Schottwände und Decks aus
  • Stahl- und Aluminiumbauteilen