Systembeschreibung Steine PYROPLUG® Block in Unterflurkanälen

Installationsprinzip Pyroplug EUK OKA

Die OBO Kabelschottung PYROPLUG® Block ist die ideale Kabelabschottung für den Einsatz in Unterflurkanälen. Werden bei einer Elektroinstallation brandschutztechnisch klassifizierte Wände mit einem Unterflurkanal unterlaufen, so muss der Kanal rauchgasdicht und brandsicher wieder verschlossen werden.

Bei einem offenen Kanalsystem wird dazu wird auf beiden Seiten der Wand der Kanaldeckel abgenommen und die Blöcke von beiden Seiten eingebracht. Die Montage der Kabelschottung PYROPLUG® Block beim estrichüberdeckten Unterflurkanal kann nur von den zu beiden Seiten der Wand vorhandenen Unterflurdosen aus erfolgen. Nachinstallationen können durch Entfernen einzelner Blöcke sehr einfach vorgenommen werden.

Systemvorteile

  • Montage direkt im Unterflurkanal
  • optisch nicht sichtbare Kabelabschottung
  • Montage von Leerrohren zur Vorbereitung von Nachinstalationen
  • staubfreie und faserfreie Montage
  • Restfugenverschluss mit Spachtelmasse PYROPLUG® Screed (Typ FBA-SP)