Systembeschreibung Stopfen PYROPLUG® Peg
Zur Erstellung der OBO Kabelabschottung PYROPLUG® Peg gibt es die FBA-Stopfen in 8 verschiedenen Größen.
Sie bestehen aus einem dauerelastischen, geschlossenporigen Schaumstoff. Die FBA-Stopfen sind die ideale Lösung zum Verschließen von Kernbohrungen.
Das Schottsystem PYROPLUG® Peg kann problemlos in Bereichen der Datenverarbeitung und in Laborräumen eingesetzt werden, da die Montage vollkommen sauber sowie staub- und faserfrei möglich ist. Dies gilt auch für eventuell notwendige Kabelnachinstallationen. Spezielles Werkzeug ist für die Verarbeitung nicht erforderlich, ein Messer genügt.
Systemvorteile
- ideale Lösung für Kernbohrungen in Massivwänden und Betondecken
- Gruppenbildung möglich
- einfache, staubfreie und faserfreie Montage
- einfache Nachinstallation
- Restfugenverschluss mit Spachtelmasse PYROPLUG® Screed (Typ FBA-SP)