Systembeschreibung Kleinschott PYROPLUG® Mini

Installationsprinzip für Kleinschott Pyroplug Mini

Die OBO Kabelabschottung PYROPLUG® Mini ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, um kleine, runde Kabelabschottungen zu installieren. Sie besteht nur aus der 1-Komponenten-Spachtelmasse PYROPLUG® Screed (Typ FBA-SP). 

In leichten Trennwänden darf die Schottung ebenfalls installiert werden. Zur Herstellung der Laibung werden die leeren Minirohrschalen FBA-DR eingesetzt. Der Innenraum dieser Rohrschalen darf vollständig belegt werden. Nur die Restfugen müssen mit der Spachtelmasse verfüllt werden.

Systemvorteile

  • nur eine Komponente: Spachtelmasse PYROPLUG® Screed (Typ FBA-SP)
  • einfache Lösung für kleine runde Kabelabschottungen in Wänden und Decken
  • Montage in Kombination mit der Minirohrschale in leichten Trennwänden zulässig
  • einfache, staubfreie und faserfreie Montage
  • einfache Nachinstallation