Installationsprinzip Steine PYROPLUG® Block in Unterflurkanälen

Unsichtbare Abschottung in estrichbündigen Unterflurkanälen

Schaumblöcke mit Messer anpassen.

Restfugen mit Spachtelmasse FBA-SP verschließen.

Unsichtbare Abschottung in estrichüberdeckten Unterflurkanälen

Schmale Streifen für die Kanalzüge zuschneiden.

Restfugen zwischen Kabeln und Blöcken mit Spachtelmasse FBA-SP verschließen.
Schaumstoff-Formteil mit Brandschutz-Additiven
Feuerwiderstandsklasse | S90 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-1849 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 |
Schottungsmaße in cm
| Estrichüberdeckt | Estrichbündig (offen) |
Schottdicke min. | 40 (2 x 20) | 20 |
Kanalgröße max. | 35 x 5 | 60 x 16 |
Estrichstärke min. | 3,5 | - |
Abstand Unterflurdosen | unbegrenzt | - |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.