Installationsprinzip Stopfen PYROPLUG® Peg
Zuschneiden der Stopfen bei Kabelbelegung am Rand der Kernbohrung.
Zugenschnitte Stopfen in die Kernbohrung drücken.
Restfugen bei Vollbelegung mit Spachtelmasse FBA-SP verschließen.
Für Nachinstallationen den Stopfen vorsichtig aufschneiden oder durchbohren.
Schaumstoff-Formteil mit Brandschutz-Additiven
Feuerwiderstandsklasse | S30/S90 | bis EI 120 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | Europäische Technische Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-1558 | ETA-15/0701 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 | EN 1366 Teil 3 |
Additive Eigenschaften |
|
|
Wärmedurchlaß | Fraunhofer IBP Stuttgart |
|
Luftdurchlässigkeit/Druckbeständigkeit | ift Rosenheim |
|
Schalldämmung | HfT Stuttgart |
|
Schottungsmaße in cm
Bauteil F30 | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 5 | 7,5 | 15 |
Schottdicke min. | 12 | 12 | 12 |
Kernbohrung-Ø max. | 24 | 24 | 24 |
Bauteil F90 | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Schottdicke min. | 15 | 15 | 15 |
Kernbohrung-Ø max. | 25 | 25 | 25 |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.