Installationsprinzip Steine PYROPLUG® Block

Montage der zugeschnittenen Blöcke

Vakuumblöcke für einfachen Restspaltverschluss

Einfache Nachinstallation durch Herausziehen einzelner Blöcke

Durchführung brennbarer Rohre ohne zusätzliche Maßnahmen

Durchgeführte nicht brennbare Rohre mit Streckenisolierung

Strammsitzender Einbau der Blöcke im Deckendurchbruch
Schaumstoff-Formteil mit Brandschutz-Additiven
Feuerwiderstandsklasse | S90 | bis EI 120 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | Europäische Technische Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-1849 | ETA-15/0803 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 | EN 1366 Teil 3 |
Additive Eigenschaften |
|
|
Wärmedurchlaß | Fraunhofer IBP Stuttgart | P1-001/2012; P1-002/2012 |
Luftdurchlässigkeit/Druckbeständigkeit | ift Rosenheim | 11-003694-PR01/02/03 |
Schalldämmung | HfT Stuttgart | 122-007-04P-186a |
Schottungsmaße in cm
Bauteil | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Schottdicke min. | 20 | 20 | 20 |
Öffnungsbreite max. | 100 | 84 (57) | 70 |
Öffnungshöhe max. | 100 | 57 (84) | - |
Schottfläche max. | 1,0 m² | 0,48 m² | unbegrenzt |
Länge max. | - | - | unbegrenzt |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.