Installationsprinzip Rohrschalen PYROPLUG® Shell
Gruppenweise Anordnung der Bohrungen
Bohren eines Lochs mit einem Dosenbohrer
Einsetzen der Rohrschale in die leichte Trennwand
Bei bereits installierten Kabeln Aufschneiden der Rohrschale
Zuschneiden und Einsetzen der Stopfen in die Rohrschale
Bei bereits installierten Kabeln Aufschneiden der Rohrschale
Vollbelegung der Rohrschale
Schaumstoff-Formteil mit Brandschutz-Additiven
Feuerwiderstandsklasse | S30/S90 | |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-1559 | |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 |
Schottungsmaße in cm
Bauteil F30 | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke | |
Bauteilstärke min. | 5 | 7,5 | 15 | |
Schottdicke min. | 10 | 10 | 10 | |
Bauteil F90 | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke | |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 | |
Schottdicke min. | 10 | 10 | 10 |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.