Installationsprinzip Kleinschott PYROPLUG® Mini
Verschließen der Öffnung mit der Spachtelmasse FBA-SP
In leichten Trennwänden Einsatz der Minirohrschale FBA-DR
In leichten Trennwänden Einsatz der Minirohrschale FBA-DR
Vollständige Belegung der Minirohrschale
1-Komponenten Brandschutzmasse auf Dispersionsbasis
Feuerwiderstandsklasse | S90 | |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-1851 | |
Prüfnorm | DIN |
Schottungsmaße in cm
Bauteil | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke | |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 | |
Schottdicke min. | 10 | 10 | 15 | |
Kernbohrungs-Ø max. | 8 | 8 | 8 |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.