Installationsprinzip Kastenschott PYROPLUG® Box
Einsetzen des geteilten Rahmens in leichte Trennwände, ohne zusätzliche Laibung
Montage des Rahmens bei bereits installierten Kabeln
Passgenaues Zuschneiden der Innenstücke und Einsetzen in den Rahmen
Abschließender Fugenverschluss bei Vollbelegung mit Spachtelmasse FBA-SP
Gruppenweise Anordnung der Kästen
Schaumstoff-Formteil mit Brandschutz-Additiven
Feuerwiderstandsklasse | S30/S90 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-1557 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 |
Schottungsmaße in cm
Bauteil F30 | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 5 | 7,5 | 15 |
Schottdicke min. | 12 | 12 | 12 |
Öffnungsbreite max. | 50 | 50 | 50 |
Öffnungshöhe max. | 50 | 50 | - |
Länge max. | - | - | 50 |
Bauteil F90 | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Schottdicke min. | 20 | 20 | 20 |
Öffnungsbreite max. | 50 | 50 | 50 |
Öffnungshöhe max. | 50 | 50 | - |
Länge max. | - | - | 50 |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.