Installationsprinzip Halbschale PYROCOMB® Intube
Montage der Halbschale
Positionierung der Halbschale in der Schottöffnung
Anpassen des Schaumstopfens an die Leitungen
Rauchgasdichte Verspachtelung der Oberflächen mit Beschichtungsmasse ASX
Fertig installierte Halbschale im Mörtelschott PYROMIX®
Fertig installierte Halbschale im Weichschott PYROPLATE® Fibre
Innenbeschichtete Halbschale
Feuerwiderstandsklasse | bis EI 120 |
Verwendbarkeitsnachweis | Europäische Technische Zulassung des DIBt, Berlin |
Zulassungs-Nummer | ETA-13/0904 |
Prüfnorm | EN 1366-3 |
Schottungsmaße in cm
Einzelanordnung |
|
|
Bauteil | massive Wand | leichte Trennwand |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 |
Abstände zwischen Rohrschalen | 6 | 6 |
Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.