Installationsprinzip Rohrabschottung PYROCOMB®

Beidseitige Anordnung der Rohrmanschetten bei Wandmontage

Montage an der Deckenunterseite mit Metalldübeln

Schräge Rohrdurchführung bis zu einem Winkel von 39°

Rohrmuffen im Bereich der Durchführung

Exzentrische Anordnung mit max. 3 Stufen größeren Rohrmanschetten

Rohrpostanlagen mit 2 Begleitkabeln
Manschette mit Blechgehäuse und Brandschutzeinlagen
Feuerwiderstandsklasse | R90 | bis EI240 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | Europäische Technische Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.17-2036 | ETA-12/0182 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 11 | EN 1366 Teil 3 |
Schottungsmaße in cm
S90-Daten | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Rohr-Ø max. | 20 | 20 | 25 |
EI120-Daten | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Rohr-Ø max. | 20 | 16 | 20 |
Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.