Installationsprinzip Mörtelschott PYROMIX®
Mörtel mit Wasser anrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
Mörtel in die Öffnung einbringen, eventuell Schalung verwenden.
Zugelassene Streckenisolierung für Metallrohre verwenden.
Elektroinstallationsrohre aus Stahl ebenfalls mit Streckenisolierungen versehen.
Elektroinstallationsrohre aus Stahl ebenfalls mit Streckenisolierungen versehen.
Rohrmanschetten für brennbare Rohre beidseitig der Wand montieren.
Kombischott für verschiedene Gewerke mit Kennzeichnung versehen.
Mineralischer Spezialmörtel, Hartschott
Feuerwiderstandsklasse | S90 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.53-2599 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 |
Mauermörtel nach DIN EN 998-2 | Sorte 2,5 |
Schottmaße in cm
Bauteil | massive Wand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 15 |
Schottdicke min. | 15 | 15 |
Öffnungsbreite max. | 100 (200) | 100 |
Öffnungshöhe max. | 200 (100) | - |
Schottfläche max. | 2 m² | unbegrenzt |
Länge max. | - | unbegrenzt |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.