Installationsprinzip Leitungsführungskanal Kissenschott PYROBAG®
Im Kanal angeordnete Kissen
Haltewinkel gegen Herunterrutschen bei senkrechter Anordnung
Unauffällige Anbringung des Kennzeichnungsschilds
Glasgewebekissen mit spezieller Brandschutzfüllung
Feuerwiderstandsklasse | S90 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-1119 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 |
Schottungsmaße in cm
Bauteil | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Schottdicke min. | 35 | 35 | 35 |
Kanalgröße Metall max. | 21x10 | 21x10 | 21x10 |
Kanalgröße Kunststoff max. | 21x8 | 21x8 | 21x8 |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.