Installationsprinzip Kissenschott PYROBAG®
Verschließen der Öffnung mit Kissen - ohne Spachtelmasse oder Anstrich
Bleche als Montagehilfe für die letzte Kissenlage
Sicherung gegen Herausfallen bei Deckenmontage
Sicherung gegen Abrutschen oberhalb des Fußbodens
Glasgewebekissen mit spezieller Brandschutzfüllung
Feuerwiderstandsklasse | S90 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-1115 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 |
Schottungsmaße in cm
Bauteil | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Schottdicke min. | 35 | 35 | 35 |
Öffnungsbreite max. | 100 | 100 | 60 |
Öffnungshöhe max. | 150 | 100 | - |
Schottfläche max. | 1,5 m² | 1,0 m² | unbegrenzt |
Länge max. | - | - | unbegrenzt |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.