Systembeschreibung Kabelbandage PYROWRAP® Wet FSB-WB Anwendung in industriellen Bereichen / außen

Kabelumhüllung zur Verhinderung der Brandweiterleitung
Die Bandage PYROWRAP® Wet FSB-WB besteht aus witterungsbeständigen Materialien für Anwendungen in Bereichen mit besonderen Umgebungsbedingungen. Die Bandage ist als schwer entflammbarer Baustoff nach DIN EN 13501-1 vom DIBt bauaufsichtlich zugelassen.
Durch das Aufschäumen der Brandschutzbeschichtung im Brandfall wird eine Brandfortleitung über die Kabel sicher verhindert. Dazu gehören Anwendungsfälle wie z. B. bei der Kabelverlegung oberhalb von Brandwänden auf dem Gebäudedach. Speziell für diesen Anwendungsfall liegt eine brandschutztechnische Begutachtung vor.
Systemvorteile
- witterungsbeständig
- beständig gegen diverse Chemikalien und Öle
- Baustoffzulassung gemäß DIN EN 13501-1
- für waagerechte und senkrechte Kabelinstallationen
- Verhinderung der Brandweiterleitung durch aufschäumendes Brandschutzmaterial
- optisch deutliche Unterscheidung der Innen- und Außenseite
- großer Anwendungsbereich