Installationsprinzip Kabelbandage FSB-WLS Anwendung in Innenbereichen und Feuchträumen

Komplette Umhüllung einer abgehängten Kabeltrasse

Komplette Umhüllung der Kabel in einer Kabeltrasse als Wandmontage

Befestigung der Bandage mit metallischen Schienen bei einer Einzelschelleninstallation

Befestigung der Bandage mit metallischen Spannbändern bei einer Schieneninstallation

Kabelausgang mit Bandagierung

Bandagierung der Kabelbündel auf Tragsystemen
Verwendbarkeitsnachweis | Anwendungszulassung des DIBt Berlin |
Dokumente | Z-56.217-3600 |
Verhinderung der Brandweiterleitung | min. 90 Minuten |
Materialeigenschaften | Außenseite grau, Innenseite anthrazit |
Befestigungsabstände max. | 0,5 m |
Kabeltypen und -querschnitte | keine Beschränkung |
Achtung!
Der Einsatz im Flucht- und Rettungsweg der Gebäudeklassen 4 und 5 erfordert möglicherweise die Zustimmung der unteren Bauaufsicht, z.B. über ein Brandschutzkonzept !