Installationsprinzip Kabelbandage PYROWRAP® Wet FSB-WB Anwendung in industriellen Bereichen / außen

Einsatz der Bandage in agressiver Umgebung, z. B. Offshore

Bandagierte Steigetrasse im Turm einer Windkraftanlage

Anwendung auf Tragsystemen in Versorgungsräumen oder Produktionshallen

Kabeltunnel mit Bandagen in Kraftwerken

Bandagierte Kabeltragsysteme in Bereichen mit sehr viel brennbaren Materialien

Einsatz bei über Brandwand geführten Photovoltaikleitungen
Verwendbarkeitsnachweis | IEC-Prüfbericht der Materialprüfanstalt iBMB MPA Braunschweig |
Dokument-Nr. | IEC-3630/081/10-AR |
Verhinderung der Brandweiterleitung | min. 120 Minuten |
Materialeigenschaften | Außenseite grau, Innenseite rot |
Befestigungsabstände max. | 0,5 m |
Kabeltypen und -querschnitte | keine Beschränkung |
Achtung!
Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert ggfs. die Zustimmung der unteren Baubehörde. Ein positives Sondergutachten liegt vor.