Verwendete Bauteile Kabelrinne SKS Deckenmontage
Normtragekonstruktion für die Montage unter der Rohdecke mit U-Hängestiel und MWA-Ausleger mit Gewindestangensicherung. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln aller Hersteller in Verbindung mit einem gültigen Prüfzeugnis.
Parameter:
- Stützweite max. 1,2 m
- Rinnenbreite max. 300 mm
- Lagenanzahl max. 6
- Kabellast max. 10 kg/m pro Rinne
- Funktionserhaltklassen E30/E90
Verwendete Bauteile
Kabelrinne | SKS 6… FS | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Verbinder | RWVL 60 FS | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
Stoßstellenleiste | SSLB… FS | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Flachrundschraube | FRSB 6x12 F | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
US 3-Hängestiel | US 3 K … FT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Schutzkappe | US 3 KS OR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Wand- und Stielausleger | MWA 12 … FS | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Anschlussbauteil | ABR FT | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Gewindestange | 2078 M10 1m G | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Verbindungsmuffe | 12005 M10 G | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
Brandschutzbügel* | BSB FT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
* Alternativ direkt mit Innengewindedübel. Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.
Normtragekonstruktion für die Montage unter der Rohdecke auf U-Querprofil mit Gewindestangen-Pendelabhängung. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln aller Hersteller in Verbindung mit einem gültigen Prüfzeugnis.
Parameter:
- Stützweite max. 1,2 m
- Rinnenbreite max. 300 mm
- Lagenanzahl max. 2
- Kabellast max. 10 kg/m pro Rinne
- Funktionserhaltklassen E30/E90
Verwendete Bauteile
Kabelrinne | SKS 6...FS | 1 | 2 |
Verbinder | RWVL 60 FS | 2 | 4 |
Stoßstellenleiste | SSLB FS | 1 | 2 |
Flachrundschraube | FRSB 6x20 F | 2 | 4 |
Großflächenscheibe | DIN440 7 F | 2 | 4 |
US 3-Stiel | US 3 … FS | 1 | 2 |
Schutzkappe | US 3 KS OR | 2 | 4 |
Gewindestange | 2078 M10 1m G | 2 | 4 |
Verbindungsmuffe | 12005 M10 G | 0 | 2 |
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.