Verwendete Bauteile Kabelleiter LG-VSF Wandmontage

Normtragekonstruktion für die Montage an der Wand mit MWA-Ausleger und Gewindestangensicherung senkrecht zur Decke. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln aller Hersteller in Verbindung mit einem gültigen Prüfzeugnis.
Parameter:
- Stützweite max. 1,2 m
- Leiterbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl max. 3
- Kabellast max. 20 kg/m pro Leiter
- Funktionserhaltklassen E30/E90
Verwendete Bauteile
Kabelleiter | LG 6… VSF6000FS | 1 | 2 | 3 | ||||||
Außenverbinder | AVL 60 FS | 2 | 4 | 6 | ||||||
Klemmstück | LKS 40 FS | 2 | 4 | 6 | ||||||
Wand- und Stielausleger | MWA 12 … FS | 1 | 2 | 3 | ||||||
Anschlussbauteil | ABL FT | 1 | 2 | 3 | ||||||
Gewindestange | 2078 M10 1m G | 1 | 2 | 0 | ||||||
Gewindestange | 2078 M12 1m G | 0 | 0 | 3 | ||||||
Verbindungsmuffe | 12005 M10 G | 0 | 1 | 0 | ||||||
Verbindungsmuffe | 12005 M12 G | 0 | 0 | 2 | ||||||
Brandschutzbügel* | BSB FT | 1 | 1 | 1 |
* Alternativ direkt mit Innengewindedübel. Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.

Normtragekonstruktion für die Montage an der Wand mit MWA-Ausleger und Gewindestangensicherung schräg zur Wand. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln aller Hersteller in Verbindung mit einem gültigen Prüfzeugnis.
Parameter:
- Stützweite max. 1,2 m
- Leiterbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl max. 1
- Kabellast max. 20 kg/m pro Leiter
- Funktionserhaltklassen E30/E90
Verwendete Bauteile
Kabelleiter | LG 6… VSF6000FS | 1 | ||
Außenverbinder | AVL 60 FS | 2 | ||
Klemmstück | LKS 40 FS | 2 | ||
Wand- und Stielausleger | MWA 12 … FS | 1 | ||
Anschlussbauteil | ABL FT | 1 | ||
Anschlussbauteil schräg | ABS FS | 2 | ||
Sechskantschraube | SKS M10x40 F | 1 | ||
Gewindestange | 2078 M10 1m G | 1 |
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.