Verwendete Bauteile Kabelleiter LG-VSF Deckenmontage
Normtragekonstruktion für die Montage unter der Rohdecke mit U-Hängestiel, MWA-Ausleger und Gewindestangensicherung. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln aller Hersteller in Verbindung mit einem gültigen Prüfzeugnis.
Parameter:
- Stützweite max. 1,2 m
- Leiterbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl max. 3
- Kabellast max. 20 kg/m pro Leiter
- Funktionserhaltklassen E30/E90
Verwendete Bauteile
Kabelleiter | LG 6… VSF6000 FS | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Außenverbinder | AVL 60 FS | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
Klemmstück | LKS 40 FS | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
US 3-Hängestiel | US 3 K… FT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Schutzkappe | US 3 KS OR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Wand- und Stielausleger | MWA 12 … FS | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Anschlussbauteil | ABL FT | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Gewindestange | 2078 M10 1m G | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
Gewindestange | 2078 M12 1m G | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Verbindungsmuffe | 12005 M10 G | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Verbindungsmuffe | 12005 M12 G | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Brandschutzbügel* | BSB FT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
* Alternativ direkt mit Innengewindedübel. Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich
Normtragekonstruktion für die Montage unter der Rohdecke auf U-Querprofil mit Gewindestangen-Pendelabhängung. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln aller Hersteller in Verbindung mit einem gültigen Prüfzeugnis.
Parameter:
- Stützweite max. 1,2 m
- Leiterbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl max. 2
- Kabellast max. 20 kg/m pro Leiter
- Funktionserhaltklassen E30/E90
Verwendete Bauteile
Kabelleiter | LG 6… VSF6000 FS | 1 | 2 | ||||
Außenverbinder | AVL 60 FS | 2 | 4 | ||||
Klemmstück | LKS 40 FS | 2 | 4 | ||||
Großflächenscheibe | DIN440 7 F | 2 | 4 | ||||
US 3-Stiel | US 3… FS | 1 | 2 | ||||
Schutzkappe | US 3 KS OR | 2 | 4 | ||||
Gewindestange | 2078 M10 1m G | 2 | 4 | ||||
Verbindungsmuffe | 12005 M10 G | 0 | 2 |
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.