Systembeschreibung Kabelleiter LG-VSF Wandmontage

Installationsprinzip Kabelleiter LG-VSF

Die Verlegeart von Kabelleitern Typ LG mit Wandauslegern an der Wand erfüllt alle Forderungen der DIN 4102 Teil 12 als Normtragekonstruktion. 
Bei Wandmontage der Kabelleitern können bis zu 3 Lagen übereinander angeordnet werden. Die senkrechte Befestigung der Gewindestangensicherung zur Decke erfolgt schraubenlos mit dem auf den Untergurt des Leiterholms aufgesteckten Anschlussbauteil ABL. Der Abstand des Anschlussbauteils zum Ausleger darf max. 100 mm betragen. Bei Wandmontage von nur einer Kabelleiter kann alternativ die Gewindestangensicherung mit schrägen Anschlussbauteilen unter einem Winkel von 45° zur Wand erfolgen.

Systemvorteile

  • Normtragekonstruktion gemäß der DIN 4102 Teil 12
  • Funktionserhaltklassen E30 und E90
  • freie Kabelwahl
  • mehrlagige Trassenmontage bei senkrechter Gewindestangensicherung
  • einlagige Trassenmontage schräger Gewindestangensicherung
  • leichte Ausleger
  • schraubenlose Montage des Anschlussbauteils am Leiterholm
  • keine zusätzlichen Sprossenauflagebleche erforderlich
  • freie Positionierung der Stoßstelle