Systembeschreibung Kabelleiter LG-VSF mit U-Hängestiel
Die Verlegeart von Kabelleitern Typ LG mit U-Hängestielen unter der Decke erfüllt alle Forderungen der DIN 4102 Teil 12 als Normtragekonstruktion.
Am U-Hängestiel können die Kabelleitern einseitig und beidseitig mit bis zu 3 Lagen montiert werden. Die Befestigung der Gewindestangensicherung erfolgt in einem Abstand von max. 100 mm neben dem Ausleger. Dazu braucht das Anschlussbauteil ABL nur auf den Untergurt des Leiterholms aufgesteckt werden. Durch die Montage der Gewindestange ist das Anschlussbauteil gegen Lösen gesichert. Der Abstand der Sprossen in der Kabelleiter beträgt 150 mm. Zusätzliche Sprossenauflagebleche sind daher nicht erforderlich. Die Lage der Stoßstellen kann zwischen den einzelnen Auflagepunkten frei gewählt werden.
Systemvorteile
- Normtragekonstruktion gemäß der DIN 4102 Teil 12
- Funktionserhaltklassen E30 und E90
- freie Kabelwahl
- mehrlagige Trassenmontage (ein- und beidseitig)
- leichte Bauteile
- Montage der Ausleger am Hängestiel ohne Distanzstück
- schraubenlose Montage des Anschlussbauteils am Leiterholm
- keine zusätzlichen Sprossenauflagebleche erforderlich
- freie Positionierung der Stoßstelle
- Gewindestangenmontage unter der Decke mit Brandschutzbügel oder Innengewindedübel