Installationsprinzip Zugentlastung ZSE90
Befestigungspunkte neben den Kabeln direkt an der Wand
Befestigung mit Gewindestangen und Gleitmuttern in den Sprossen
Montage der Zugentlastung in Kombination mit Kabelverlegung auf Profilschienen
Montage der Zugentlastung in Kombination mit Steigeleitern
Mineralwolle-Füllung für flexible Kabelbelegung
Montage der Zugentlastung in Kombination mit Einzelschellenverlegung
Systembeschreibung
Verlegeart | Normtragekonstruktion | |
Gutachterliche Stellungnahme Nr. | 3399/574/12-AR | |
Funktionserhaltklassen | E30 bis E90 | |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 12 |
Zulässige Daten
Befestigungsabstand max. | 3,5 m | |
Leitertypen | alle | |
Einzelbefestigungen | alle | |
Steigetrassenbreite max. | 600 mm | |
Kabeltypen | keine Einschränkungen | |
Einzelkabeldurchmesser max. | unbegrenzt |
Normverlegeart:
Es gelten die Daten der gutachterlichen Stellungnahme in Verbindung mit einem gültigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp.