Installationsprinzip Steigeleiter leicht

Montage einer Steigeleiter an der Wand

Direkte Montage der Steigeleiter an der Massivwand

Stoßstellenverbindung mit verschraubtem Verbinder

Stoßstellenverbindung mit verschraubtem Verbinder

Stoßstellenverbindung ohne Verbinder

Stoßstellenausführung ohne Verbinder

Befestigung der Kabel mittels Bügelschellen

Befestigung der Kabel einzeln oder als Bündel mt Bügelschellen

Zugentlastung bei der Steigeleiter

Wirksame Unterstützungsmaßnahme mit der Zugentlastung ZSE90

Systembeschreibung

Verlegeart

Normtragekonstruktion

Gutachterliche Stellungnahme Nr.

3038/625/11-4-CM

Funktionserhaltklassen

E30 bis E90

Prüfnorm

DIN 4102 Teil 12

Zulässige Daten

Befestigungsabstand max.

1,2 m

Kabelgewicht max.

20 kg/m

Sprossenabstand max.

0,3 m

Steigetrassenbreite max.

400 mm

Einzelkabeldurchmesser max.

unbegrenzt

Kabelbündel max.

3 x Ø 25 mm

Normverlegeart:

Es gelten die Daten der gutachterlichen Stellungnahme in Verbindung mit einem gültigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp.