Installationsprinzip Steigeleiter Industrie

Steigeleiter an der Wand montiert

Direkte Montage der Steigeleiter an der Massivwand

Steigeleiter: Montage mit Verschraubung

Montage mit verschraubten Befestigungswinkeln

Kabelinstallation an den Steigeleiter

Kabelinstallation mit Bügelschellen an den Sprossen der Steigeleiter

Zugentlastung ZSE90, Anwendungsbeispiel

Wirksame Unterstützungsmaßnahme mit der Zugentlastung ZSE90

Systembeschreibung

Verlegeart

Normtragekonstruktion

Gutachterliche Stellungnahme Nr.

3038/625/11-4-CM

Funktionserhaltklassen

E30 bis E90

Prüfnorm

DIN 4102 Teil 12

Zulässige Daten

Befestigungsabstand max.

1,2 m

Kabelgewicht max.

20 kg/m

Sprossenabstand max.

0,3 m

Steigetrassenbreite max.

600 mm

Einzelkabeldurchmesser max.

unbegrenzt

Kabelbündel max.

3 x Ø 25 mm

Es gelten die Daten der gutachterlichen Stellungnahme in Verbindung mit einem gültigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp.