Installationsprinzip Kabelrinne SKS mit U-Querprofil
Einlagige Deckenabhängung
Zweilagige Deckenabhängung
Gewindestangenmontage mit Sechskantmuttern und großen Unterlegscheiben
Systembeschreibung
Verlegeart | Normtragekonstruktion |
Gutachterliche Stellungnahme Nr. | 3038/625/11-2 - CM |
Funktionserhaltklassen | E30 bis E90 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 12 |
Montagevariante | Deckenmontage mit U-Querprofil |
Zulässige Daten
Stützabstand max. | 1,2 m |
Lagenanzahl max. | 2 |
Kabelgewicht pro Lage | 10 kg/m |
Kabelrinnenbreite max. |
Es gelten die Daten der gutachterlichen Stellungnahme in Verbindung mit einem gültigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp.