Installationsprinzip Kabelleiter LG-VSF Wandmontage

Wandmontage mehrlagig mit Gewindestangensicherung senkrecht

Wandmontage mit Gewindestangensicherung schräg

Deckenbefestigung der Gewindestangen mit Brandschutzbügel

Befestigung der senkrechten Gewindestange am Anschlussbauteil

Montage des Anschlussbauteils schräg mit Sechkantschraube und Sechskantmuttern
Systembeschreibung
Verlegeart | Normtragekonstruktion |
Gutachterliche Stellungnahme Nr. | 3038/625/11-1-CM |
Funktionserhaltklassen | E30 bis E90 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 12 |
Montagevariante | Wandmontage mit Gewindestangensicherung |
Zulässige Daten
Stützabstand max. | 1,2 m |
Lagenanzahl max. | 3 |
Lagenanzahl max. | 1 |
Kabelgewicht pro Lage | 20 kg/m |
Kabelleiterbreite max. |
Es gelten die Daten der gutachterlichen Stellungnahme in Verbindung mit einem gültigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp.