Installationsprinzip Kabelleiter LG-VSF mit U-Querprofil

Einlagige Deckenabhängung einer Kabelleiter

Einlagige Deckenabhängung

Zweilagige Deckenabhängung übereinander liegender Kabelleitern

Zweilagige Deckenabhängung

Montage der Gewindestangen an der Decke für eine Kabelleiter

Gewindestangenmontage mit Sechskantmuttern und großen Unterlegscheiben

Fertig installierte Kabelleiter mit Gewindestangen

Montage auf Querprofil mit Klemmstück, Flachrundschrauben und großen Unterlegscheiben

Systembeschreibung

Verlegeart

Normtragekonstruktion

Gutachterliche Stellungnahme Nr.

3038/625/11-1-CM

Funktionserhaltklassen

E30 bis E90

Prüfnorm

DIN 4102 Teil 12

Montagevariante

Deckenmontage mit U-Querprofil

Zulässige Daten

Stützabstand max.

1,2 m

Lagenanzahl max.

2

Kabelgewicht pro Lage

20 kg/m

Kabelleiterbreite max.

400 mm

Es gelten die Daten der gutachterlichen Stellungnahme in Verbindung mit einem gültigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp