Installationsprinzip Kabelleiter LG-VSF mit U-Hängestiel
Deckenabhängung mit einseitiger Anordnung der Ausleger
Deckenabhängung mit beidseitiger Anordnung der Ausleger
Montage unter schräger Decke mit variabler Kopfplatte
Montage der Längsverbinder mit Flachrundschrauben
Aufstecken des Anschlussbauteils auf den Untergurt des Leiterholms
Einhängen der Gewindestange in den Brandschutzbügel
Systembeschreibung
Verlegeart | Normtragekonstruktion |
Gutachterliche Stellungnahme Nr. | 3038/625/11-1-CM |
Funktionserhaltklassen | E30 bis E90 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 12 |
Montagevariante | Deckenmontage mit U-Hängestiel und Gewindestangensicherung |
Zulässige Daten
Stützabstand max. | 1,2 m |
Lagenanzahl max. | 3 |
Kabelgewicht pro Lage | 20 kg/m |
Kabelleiterbreite max. | 400 mm |
Es gelten die Daten der gutachterlichen Stellungnahme in Verbindung mit einem gültigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp.