Verwendete Bauteile Kabelrinne RKS-Magic®
Kabelspezifisches Verlegesystem für die Montage unter der Rohdecke mit U-Hängestiel und AW-Ausleger ohne Gewindestangensicherung. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln folgender Hersteller: Eupen, Dätwyler, Leoni Studer, Nexans, Prysmian.
Parameter:
- Stützweite max. 1,5 m
- Rinnenbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl max. 2 / 2+1
- Funktionserhaltklassen E30/E90
Verwendete Bauteile
Kabelrinne | RKSM 6… FS | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Flachrundschraube | FRSB 6x12 F | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
US 5-Hängestiel | US 5 K… FT | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Schutzkappe | US 5 KS OR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Wand- und Stielausleger | AW 30 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Wand- und Stielausleger | AW 55 21, AW 55 31 und AW55 41 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Sechskantschraube | SKS 10x90 F | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Distanzstück | DSK 45 FT | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Großflächenscheibe | DIN440 10 F | 1 | 2 | 0 | 1 |
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen.
Kabelspezifisches Verlegesystem für die Montage an der Wand mit AW-Ausleger ohne Gewindestangensicherung. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln folgender Hersteller: Eupen, Dätwyler, Leoni Studer, Nexans, Prysmian.
Parameter:
- Stützweite max. 1,5 m
- Rinnenbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl unbegrenzt
- Funktionserhaltklassen E30/E90
Verwendete Bauteile
Kabelrinne | RKSM 6… FS | 1 | ||
Flachrundschraube | FRSB 6x12 F | 2 | ||
Wand- und Stielausleger | AW 30 11 | 1 | ||
Wand- und Stielausleger | AW 55 21, AW 55 31 und AW 55 41 | 1 |
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen.