Verwendete Bauteile Kabelrinne RKS-Magic® VA auf Abhängebügel AHB-T
Kabelspezifisches Verlegesystem aus Edelstahl für die Montage unter der Rohdecke mit Abhängebügel AHB-T. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln diverser Hersteller.
Parameter:
- Stützweite max. 1,5 m
- Rinnenbreite max. 300 mm
- Lagenanzahl max. 2
- Funktionserhaltklassen E30/E90
Verwendete Bauteile
Kabelrinne | RKSM 6… VA4571 | 1 | 2 | ||||
Flachrundschraube | FRS 6x12 VA4401 | 2 | 4 | ||||
Abhängebügel | AHB-T | 1 | 1 | ||||
Zwischenbügel | AHB-TZ | 0 | 1 | ||||
Flachrundschraube | FRSB 6x16 VA4401 | 0 | 2 |
Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Zwischenbügel AHB-TZ auf Anfrage