Verwendete Bauteile Gitterrinne GR-Magic®
Kabelspezifisches Verlegesystem für die Montage unter der Rohdecke mit U-Hängestiel, AWG-Ausleger und Gewindestangensicherung. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln diverser Hersteller.
Parameter:
- Stützweite max. 1,5 m
- Rinnenbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl max. 3
- Funktionserhaltklassen E30/E90
Verwendete Bauteile
Gitterrinne | GRM 55 … G | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
US 3-Hängestiel | US 3 K… FT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Schutzkappe | US 3 KS OR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Wand- und Stielausleger | AWG 15 ... FT | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Flachrundschraube | FRS 10x25 F | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Anschlussbauteil | ABG FT | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Gewindestange | 2078 M10 1m G | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
Gewindestange | 2078 M12 1m G | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Verbindungsmuffe | 12005 M10 G | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Verbindungsmuffe | 12005 M12 G | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Brandschutzbügel* | BSB FT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
* Alternativ direkt mit Innengewindedübel. Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich
Kabelspezifisches Verlegesystem für die Montage an der Wand mit AWG-Ausleger und Gewindestangensicherung. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln diverser Hersteller.
Parameter:
•Stützweite max. 1,5 m
•Rinnenbreite max. 400 mm
•Lagenanzahl max. 3
•Funktionserhaltklassen E30/E90
Verwendete Bauteile
Gitterrinne | GRM 55 … G | 1 | 2 | 3 | ||||||
Wand- und Stielausleger | AWG 15 ... FT | 1 | 2 | 3 | ||||||
Anschlussbauteil | ABG FT | 1 | 2 | 3 | ||||||
Gewindestange | 2078 M10 1m G | 1 | 2 | 0 | ||||||
Gewindestange | 2078 M12 1m G | 0 | 0 | 3 | ||||||
Verbindungsmuffe | 12005 M10 G | 0 | 1 | 0 | ||||||
Verbindungsmuffe | 12005 M12 G | 0 | 0 | 2 | ||||||
Brandschutzbügel* | BSB FT | 1 | 1 | 1 |
* Alternativ direkt mit Innengewindedübel. Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.