Installationsprinzip Kabelrinne RKS-Magic® VA auf Abhängebügel AHB-T

Einlagige Deckenmontage einer Kabelrinne mit Abhängebügel

Einlagige Deckenmontage mit Abhängebügel

Montage einer Kabelrinne unter einer schrägen Decke mit Abhängebügel

Montage unter schräger Decke mit individuell angepasstem Abhängebügel

Zweilagige Deckenmontage von zwei Kabelrinnen mit Abhängebügel

Zweilagige Deckenmontage mit Abhängebügel und Zwischenbügel

Zweilagige Deckenmontage von zwei Kabelrinnen mit Abhängebügel und Verlängerung

Zweilagige Deckenmontage mit Abhängebügel und Verlängerung

Befestigung der Kaberinne

Befestigung der Kabelrinne mit Flachrundschrauben

Schraubenlose Stoßstellenverbindung von Kabelrinnen

Stoßstellenverbindung ohne zusätzliche Verschraubung

Systembeschreibung

Verlegeart

Kabelspezifische Tragekonstruktion

Verwendbarkeitsnachweis

P-MPA-E-12-003

Funktionserhaltklassen

E30 bis E90

Prüfnorm

DIN 4102 Teil 12

Montagevarianten

Deckenmontage mit Abhängebügel aus VA

 

Zulässige Daten

Stützabstand max.

1,5 m

Lagenanzahl max.

2

Kabelgewicht pro Lage

30 kg/m

Kabelrinnenbreite max.

300 mm

Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.