Installationsprinzip Gitterrinne GR-Magic® VA auf Abhängebügel AHB-T
Einlagige Deckenmontage mit Abhängebügel
Montage unter schräger Decke mit individuell angepasstem Abhängebügel
Zweilagige Deckenmontage mit Abhängebügel und Zwischenbügel
Zweilagige Deckenmontage mit Abhängebügel und Verlängerung
Befestigung der Gitterrinne mit Klemmstück und Flachrundschrauben
Stoßstellenverbindung ohne zusätzliche Verschraubung
Systembeschreibung
Verlegeart | Kabelspezifische Tragekonstruktion |
Verwendbarkeitsnachweis | P-MPA-E-12-003 |
Funktionserhaltklassen | E30 bis E90 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 12 |
Montagevarianten | Deckenmontage mit Abhängebügel aus VA |
Zulässige Daten
Stützabstand max. | 1,5 m |
Lagenanzahl max. | 2 |
Kabelgewicht pro Lage | 20 kg/m |
Gitterrinnenbreite max. | 300 mm |
Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.