Systembeschreibung Bügelschellen mit Profilschienen
Die Verlegearten der Bügelschellen erfüllen alle Forderungen der DIN 4102 Teil 12 als Normtragekonstruktionen. Zusätzlich ist eine Montage auch als kabelspezifische Verlegeart entsprechend den Angaben der Kabelhersteller möglich.
Die Bügelschellen bestehen aus Stahlblech mit einer vernieteten Metalldruckwanne. Zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Kabel können Langwannen aus verzinktem Stahlblech verwendet werden. Diese werden lose zwischen den Kabeln und den Metalldruckwannen der Bügelschellen eingelegt. Eine Bündelung von bis zu 3 Kabeln in einer Bügelschelle ist möglich. Der Einzeldurchmesser der gebündelten Kabel darf dabei maximal 25 mm betragen. Werden nur Einzelkabel installiert, ist der Kabeldurchmesser nicht begrenzt.
Systemvorteile
- geprüft nach DIN 4102 Teil 12
- Funktionserhaltklassen E30 und E90
- freie Kabelwahl bei Einsatz als Normtragekonstruktion
- große Kabelauswahl bei Einsatz als kabelspezifische Tragekonstruktion
- waagerechte Montage an der Wand und unter der Decke
- senkrechte Kabelverlegung an der Wand
- Kabelbündelung (max. 3 Kabel) als Normtragekonstruktion möglich
- Montage in Kombination mit der Zugentlastung ZSE90 zulässig