Installationsprinzip Sammelhalterung Grip M

Montage von zwei Sammelhalterungen an Wand und Decke

Waagerechte Wand- und Deckenmontage

Zwei Sammelhalterungen an Wand und Decke

Fertig montierte Sammelhalterung 2031 M 15

Einlegen des Kabels in die geöffnete Sammelhalterung

Leichtes Einlegen der Kabel in die geöffnete Sammelhalterung

Systembeschreibung

Verlegeart

Kabelspezifische Tragekonstruktion

Prüfzeugnis-Nr.

 

M15/M30/M70

P-MPA-E-09-007

M15/M30

P-3846/9913-MPA BS

Funktionserhaltklassen

E30 bis E90

Prüfnorm

DIN 4102 Teil 12

Zulässige Daten

Typ

Befestigungsabstand

Kabelbelegung max.

2031/M15

0,5 m

1,1 kg

2031/M30

0,5 m

2,5 kg

2031/M70

0,8 m

6,0 kg

 

Bezüglich Befestigungsabstand und Kabelbelegung sind abweichende Werte in Abhängigkeit von Prüfzeugnissen der Kabelhersteller möglich.

Normverlegeart:

Es gelten die Daten der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp.

Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass sich der Verschluss der Sammelhalterung seitlich befindet.