Installationsprinzip Kabelklammer aus Metall
Platzsparende Verlegung der Kabel direkt unter der Decke
Einfache Kabelinstallation durch seitliches Einlegen der Kabel
Systembeschreibung
Verlegeart | Kabelspezifische Tragekonstruktion |
Prüfzeugnis-Nr. | P-3158/582/07-MPA BS |
Funktionserhaltklassen | E30 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 12 |
Zulässige Daten
yp | Befestigungsabstand | Kabelbelegung max. |
2033M | 0,5 m | 2 x 9 |
2034M | 0,5 m | 2 x 7 |
Normverlegeart:
Es gelten die Daten der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse einer MPA für den einzusetzenden Kabeltyp.