Installationsprinzip Kabelabzweigkasten FireBox
Fertig installierte FireBox mit Kennzeichnungsschild
Ausführung mit 4 Klemmstellen und Schutzleiterklemme für Leistungskabel
Ausführung mit 8 Klemmstellen für Daten- und Brandmeldekabel
Kabeleinführung mit Einsteckdichtungen
Montage mit Brandschutz-Schraubanker durch Bügel und Boden der FireBox
Schnelle Deckelmontage durch 90°-Drehung der Eckschrauben
Systembeschreibung
Verlegeart | Kabelspezifische Verbindung aus Thermoplast |
Prüfzeugnis-Nr. | P-MPA-E-08-016 in Verbindung mit gutachterlicher Stellungnahme 210005956-6 MPA E |
Funktionserhaltklassen | E30 bis E90 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 12 |